Menü Keresés

Cserecsavar M10x1.5 Edzett acél

Az excentrikus lehúzható bilincs alacsony profiljával gyors és robusztus rögzítést biztosít olyan helyzetekben, ahol a hely szűkös. A bordázott kúpot excentrikus lehúzható menettel kombinálja, és cserecsavarként használatos.
Essentra cikkszám:

20267001

Gyártói cikkszám:

20267001

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 1.772,7242 Ft
5 - 9 1.595,8447 Ft
10 - 19 1.505,4397 Ft
20 + 1.328,5609 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.773 Ft

1 x 1.772,7242 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Rozsdamentes csavar
d1 M10x1.5
Anyag Edzett acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot