Menü Keresés

Cserecsavar M6x1.0 Edzett acél

Az excentrikus lehúzható bilincs alacsony profiljával gyors és robusztus rögzítést biztosít olyan helyzetekben, ahol a hely szűkös. A bordázott kúpot excentrikus lehúzható menettel kombinálja, és cserecsavarként használatos.
Essentra cikkszám:

20266981

Gyártói cikkszám:

20266981

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 1.713,7643 Ft
5 - 9 1.540,8157 Ft
10 - 19 1.458,272 Ft
20 + 1.285,3234 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.714 Ft

1 x 1.713,7643 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Rozsdamentes csavar
d1 M6x1.0
Anyag Edzett acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot