Menü Keresés

Kúpos csavarok M6x1.0 Acél

Az az XYZ Xpansion csap kialakítás lehetővé teszi a pontos pozicionálást, miközben nagy szorítóerőt biztosít. A csapot még terhelés vagy rezgés esetén is a helyén tartja. Menetes kialakításának köszönhetően előre fúrt lyukba helyezhető. Lehetővé teszi a csapok meghosszabbításának kezelését, ami biztonságos megoldást eredményez.
Essentra cikkszám:

20265816

Gyártói cikkszám:

20265816

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 2.798,6243 Ft
5 - 9 2.519,5481 Ft
10 - 19 2.378,0446 Ft
20 + 2.240,4717 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.799 Ft

1 x 2.798,6243 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Kúpos csavarok
l1 30.0
d1 M6x1.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot