Menü Keresés

Csavarvédő sapka M52 80.0 mm LDPE Fekete

A csavarvédő sapka véd az időjárás viszontagságaitól és a külső beavatkozástól. Költséghatékony mód a befejezett megjelenés elérésére. Ideális csavarokhoz és anyákhoz.
Essentra cikkszám:

20571658

Gyártói cikkszám:

20571658

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 124 864,36 Ft
125 - 624 617,40 Ft
625 + 555,66 Ft
Standard csomagolás: 125

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

21.609 Ft

25 x 864,36 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 98.0 mm
d 80.0 mm
H3 43.5 mm
H1 83.4 mm
H2 86.2 mm
Csavarmenet M52
Típus Cap
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot