Menü Keresés

Csavarvédő sapka M45 69.7 mm LDPE Fekete

A csavarvédő sapka véd az időjárás viszontagságaitól és a külső beavatkozástól. Költséghatékony mód a befejezett megjelenés elérésére. Ideális csavarokhoz és anyákhoz.
Essentra cikkszám:

20571634

Gyártói cikkszám:

20571634

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
18 - 179 664,4767 Ft
180 - 899 474,6262 Ft
900 + 427,1636 Ft
Standard csomagolás: 180

A következő szorzatának a rendelése 18

Teljes ár:

11.961 Ft

18 x 664,4767 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
85.5 mm
d 69.7 mm
H3  38.0 mm
H1 73.0 mm
H2 75.5 mm
Csavarmenet M45
Típus Cap
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot