Menü Keresés

Csavarvédő sapka M33 49.8 mm LDPE Fekete

A csavarvédő sapka véd az időjárás viszontagságaitól és a külső beavatkozástól. Költséghatékony mód a befejezett megjelenés elérésére. Ideális csavarokhoz és anyákhoz.
Essentra cikkszám:

20571597

Gyártói cikkszám:

20571597

240 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 299 234,612 Ft
300 - 1499 167,58 Ft
1500 + 150,822 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

7.038 Ft

30 x 234,612 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 60.5 mm
d 49.8 mm
H3 27.0 mm
H1 53.0 mm
H2 55.5 mm
Csavarmenet M33
Típus Cap
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot