Menü Keresés

Csavarvédő sapka 29.8 mm LDPE Fehér

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric DIN 933 standard bolts.
Essentra cikkszám:

10087428

Gyártói cikkszám:

12920

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
120 - 1199 285,5947 Ft
1200 + 94,9351 Ft
Standard csomagolás: 1200

A következő szorzatának a rendelése 120

Teljes ár:

34.271 Ft

120 x 285,5947 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
37.7 mm
d 29.8 mm
H3  17.0 mm
H1 31.0 mm
H2 33.2 mm
Szín Fehér
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot