Menü Keresés

Csavarvédő sapka 21.8 mm LDPE Fekete

A fekete LDPE csavarvédő sapkák védenek az időjárással és behatolással szemben, és költséghatékony opciót jelentenek a végső kinézet javítására.
Essentra cikkszám:

10087008

Gyártói cikkszám:

12841

13160 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
120 - 1199 156,6508 Ft
1200 + 52,3581 Ft
Standard csomagolás: 1200

A következő szorzatának a rendelése 120

Teljes ár:

18.798 Ft

120 x 156,6508 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 27.5 mm
d 21.8 mm
H3 12.0 mm
H1 22.5 mm
H2 24.0 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot