Menü Keresés

Benyomófejes kábelkötegelő rögzítődugó Csavarozható Poliamid 6/6 Natúr

Ez a csavarra rögzíthető kábelkötegelő-tartó természetes poliamidból készül, és UL94 V-2 besorolású. Egyetlen kábelköteggel használható a kábelkötegek rögzítésére.
Essentra cikkszám:

10009482

Gyártói cikkszám:

FTH-34-01

26700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 41,2783 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

41.278 Ft

1000 x 41,2783 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes hossz 19.0 mm
Teljes szélesség 9.53 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
UL/CSA leírás ULE70062
Standard RMS
Standard UL
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot