Menü Keresés

Benyomófejes kábelkötegelő rögzítődugó Csavarozható Poliamid 6/6 Natúr

Ez a csavarra rögzíthető kábelkötegelő-tartó természetes poliamidból készül, és UL94 V-2 besorolású. Egyetlen kábelköteggel használható a kábelkötegek rögzítésére.
Essentra cikkszám:

10009215

Gyártói cikkszám:

FTH-1-01-M

4800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 22,2341 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

22.234 Ft

1000 x 22,2341 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes hossz 19.1 mm
Teljes szélesség 12.7 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
UL/CSA leírás UL E70062
Standard UL
Standard RMS
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot