Menü Keresés

Bepattanós támasz 35.7 mm Natúr Poliamid 6/6

A bajonett orrtartó megerősített testtel rendelkezik, és 3,5 mm-es öntapadó csavarral rögzített. A tétel UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10035634

Gyártói cikkszám:

TCBS-22.5-01

5000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 72,5897 Ft
5000 + 59,0218 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

72.590 Ft

1000 x 72,5897 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furatátmérő 4.0 mm
Female thread length 7.9 mm
Furat „A” rögzítés típus Snap Lock
Furat „B” rögzítés típus Female Thread
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot