Menü Keresés

Bepattanós támasz 19.1 mm Natúr Poliamid 6/6

A bajonett orrtartó megerősített testtel rendelkezik, és 3,5 mm-es öntapadó csavarral rögzített. A tétel UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10035542

Gyártói cikkszám:

TCBS-12-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 72,5897 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

72.590 Ft

1000 x 72,5897 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furatátmérő 4.0 mm
Female thread length 7.9 mm
Furat „A” rögzítés típus Snap Lock
Furat „B” rögzítés típus Female Thread
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot