Menü Keresés

Bepattanós támasz #6-32 12.7 mm Natúr Poliamid 6/6

Ez a szegecselt áramköri laptámasz bordázott testtel és használatra kész csavarmenetes aljjal rendelkezik, amely anyával rögzíthető az alaplaphoz vagy a panelhez. Rögzíthető bajonett orrheggyel rendelkezik az áramköri lap rögzítéséhez. UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10001011

Gyártói cikkszám:

CBS-TM-8-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 84,1788 Ft
5000 + 75,7593 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

84.179 Ft

1000 x 84,1788 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Anyacsavar
Furatátmérő 4.0 mm
Female thread length 6.0 mm
Male thread length 7.6 mm
Zárófej magassága „A” 10.2 mm
Furat „A” rögzítés típus Snap Lock
Furat „B” rögzítés típus Külső menet, fix
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot