Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó M3 35.0 mm Fekete PA

Külső-belső menetes poliamid állvány, amely a szerelvényben lévő alkatrészek szétválasztására szolgál. A nem vezető anyag biztosítja az elektromos interferenciától való elszigetelést. Az alátéteinkkel, csavarjainkkal és anyáinkkal kombinálva teljes megoldást kap.
Essentra cikkszám:

10132647

Gyártói cikkszám:

305335059902

1300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 403,0494 Ft
500 - 999 305,8296 Ft
1000 + 255,9396 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

40.305 Ft

100 x 403,0494 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Csavar/menetes anya
Female thread length 10.0 mm
Male thread length 8.0 mm
Furat „A” rögzítés típus Külső menet, fix
Furat „B” rögzítés típus Belső menetes, fix
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot