A recézett csavargombok csavarokra nyomva befogásra vagy rögzítésre használható kis gombot képeznek. Ezek a gombok bármilyen hosszúságú csavarral használhatók, recézett peremük a csavar meghúzásakor vagy kilazításakor jól megfogható.
Sorozat szám: SR6127
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Teljes anyag | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,6641 Ft - 83,6641 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetál
|
||
| 103,4624 Ft - 103,4624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetál
|
||
| 103,4624 Ft - 103,4624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetál
|
||
| 148,3694 Ft - 241,0711 Ft | 924 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polioximetilén
|
||
| 94,0298 Ft - 152,7779 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Polioximetilén
|
||
| 189,4423 Ft - 298,3817 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polioximetilén
|
||
| 148,3694 Ft - 241,0711 Ft | 70 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polioximetilén
|
||
| 1.224,2192 Ft - 1.224,2192 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 122,4934 Ft - 198,9987 Ft | 4500 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polioximetilén
|
||
| 94,0298 Ft - 152,7779 Ft | 6100 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Polioximetilén
|
||
| 179,2152 Ft - 291,2486 Ft | 700 Raktáron |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polioximetilén
|
||
| 108,6791 Ft - 176,6275 Ft | 2600 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polioximetilén
|
||
| 128,5174 Ft - 208,8836 Ft | 2900 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polioximetilén
|
||
| 187,1971 Ft - 304,1729 Ft | 1400 Raktáron |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polioximetilén
|
||
| 193,0157 Ft - 303,9676 Ft | 90 Raktáron |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polioximetilén
|
||
| 148,8074 Ft - 241,8379 Ft | 600 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polioximetilén
|
||
| 89,279 Ft - 162,9092 Ft | 3600 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polioximetilén
|
||
| 112,1429 Ft - 182,2272 Ft | 14100 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polioximetilén
|
||
| 1.691,4264 Ft - 1.914,4754 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 674,8563 Ft - 768,389 Ft | 130 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acél
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz