A recézett csavargombok csavarokra nyomva befogásra vagy rögzítésre használható kis gombot képeznek. Ezek a gombok bármilyen hosszúságú csavarral használhatók, recézett peremük a csavar meghúzásakor vagy kilazításakor jól megfogható.
Sorozat szám: SR6127
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Teljes anyag | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
148,8074 Ft - 241,8379 Ft | 600 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polioximetilén
|
||
122,4934 Ft - 198,9987 Ft | 4500 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polioximetilén
|
||
94,0298 Ft - 152,7779 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Polioximetilén
|
||
148,3694 Ft - 241,0711 Ft | 924 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polioximetilén
|
||
10194225 | 555,088 Ft - 632,0314 Ft | 10 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Acél
|
|
623,0501 Ft - 709,413 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acél
|
||
319,0825 Ft - 361,1549 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acél
|
||
752,0879 Ft - 851,2929 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acél
|
||
485,0283 Ft - 552,2585 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Acél
|
||
94,0298 Ft - 152,7779 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Polioximetilén
|
||
189,4423 Ft - 298,3817 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polioximetilén
|
||
758,9881 Ft - 864,2034 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Acél
|
||
645,7224 Ft - 735,2205 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acél
|
||
732,0459 Ft - 833,5273 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acél
|
||
498,4484 Ft - 567,5331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Acél
|
||
148,3694 Ft - 241,0711 Ft | 70 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polioximetilén
|
||
1.224,2192 Ft - 1.224,2192 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Rozsdamentes acél
|
||
674,8563 Ft - 768,389 Ft | 150 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acél
|
||
797,6789 Ft - 902,8943 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acél
|
||
843,2699 Ft - 954,4819 Ft | 8 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acél
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz