A karimavédő korongok könnyen felszerelhetők. A korongon négy előre fúrt lyuk van, amelyeken keresztül a biztonságos illeszkedés érdekében könnyen rögzíthetők a kábelkötegelők. Szükség esetén más rögzítőtermékek, például rögzítődugók, csapok és alátétek is alkalmazhatók.
A védőkorongok költséghatékony, teljes felületű védelmet nyújtanak a karimák szabadon álló tömítőfelületének. Speciális kialakításúak, több furattal rendelkeznek, hogy illeszkedjenek a karimák csavarfuratának átmérőjéhez és a csavarkörhöz.
A széles választék számos méretet és nyomásértéket lefed. Olyan változatokat tartalmaznak, amelyek alkalmasak a DIN karimákhoz DN 10-től DN 600-ig – PN 6, 10, 16, 15 és 40 nyomáscsoportok, valamint az ANSI karimákhoz 1/2 hüvelyktől 32 hüvelykig – 150, 300, 600 és 900 font (lb) nyomáscsoportok.
Anyag: PP Szín: Fekete Sorozat szám: SR1172
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | b1 | Névleges csőméret | Osztály nyomás szerinti besorolása | OD | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.241,2829 Ft - 6.095,5298 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.252 in
31.8 mm
|
12"
|
300
|
20.5 in
520.7 mm
|
||
| 9.136,3938 Ft - 9.136,3938 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.126 in
54.0 mm
|
30"
|
600
|
44.5 in
1130.3 mm
|
||
| 1.163,485 Ft - 1.163,485 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.126 in
28.6 mm
|
|
600
|
13 in
330.2 mm
|
||
| 4.543,1896 Ft - 4.543,1896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.374 in
34.9 mm
|
|
300
|
30.5 in
774.7 mm
|
||
| 576,473 Ft - 1.566,5085 Ft | 1 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 282,3074 Ft - 767,2694 Ft | 30 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 442,9323 Ft - 1.204,1867 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1.416,6173 Ft - 3.847,0039 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
| 336,4057 Ft - 915,395 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
| 1.574,604 Ft - 4.273,2647 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
15.551 in
395.0 mm
|
||
| 592,9761 Ft - 1.619,7911 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 1.176,8728 Ft - 3.196,9562 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 617,0011 Ft - 1.673,0737 Ft | 6 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 730,4602 Ft - 1.992,7693 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
| 1.888,5284 Ft - 5.136,4429 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
17.323 in
440.0 mm
|
||
| 2.487,6231 Ft - 6.766,8906 Ft | 11 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
| 362,3672 Ft - 984,6624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 431,6776 Ft - 1.172,2172 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 4.543,1896 Ft - 4.543,1896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
|
6
|
29.724 in
755.0 mm
|
||
| 426,8081 Ft - 426,8081 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
5.874 in
149.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz