Menü Keresés

Csavar hüvelyek

Raktáron

A csavarhüvelyek a panelek vagy NYÁK-lapok gyors rögzítését teszik lehetővé. Három különböző típusban kapható: standard, behajtható láb és tömítő.

Sorozat szám: SR2762

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
61 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Kompatibilis menetméretek Fej hossza Fejátmérő Furatméret Panelvastagsági tartomány Megveszem
18,6929 Ft - 23,3524 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.8 mm
  • / 4
Fémlemez anya 0.275 - 0.280 in 1.0 mm 1.1 mm #8, #10 Poliamid 6/6

10307441

Ártartomány
23 Ft - 18 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejméret
    9.4 mm
  • Teljes hossz
    9.2 mm
  • Fej hossza
    0.8 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2