Menü Keresés

Rögzítő távtartó 7.0 mm 12.7 mm 4.8 mm Poliamid 6/6

A távtartók speciálisan konfigurált belső átmérővel rendelkeznek a csavarszár megfogása érdekében. Anyaga natúr poliamid.
Essentra cikkszám:

10205754

Gyártói cikkszám:

13SPRT092

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 23,8676 Ft
5000 - 19999 21,4824 Ft
20000 + 19,3349 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

23.868 Ft

1000 x 23,8676 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 4.8 mm
Belső átmérő 7.0 mm
Kompatibilis menetméretek (mind) #10
Csavarátmérő 4.5 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 66
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Külső átmérő 12.7 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot