10205716
13SPRT088
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 73,6239 Ft |
| 5000 - 19999 | 66,2612 Ft |
| 20000 + | 59,6347 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Távtartó hossza | 0.874 in |
|---|---|
| Távtartó hossza | 22.2 mm |
| Belső átmérő | 6.1 mm |
| Belső átmérő | 0.24 in |
| Kompatibilis menetméretek (mind) | #8 |
| Csavarátmérő | 3.9 mm |
| Csavarátmérő | 0.154 in |
| Szín | Natúr |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Külső átmérő | 9.5 mm |
| Külső átmérő | 0.374 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz