10205587
13SPRT075
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 58,7757 Ft |
| 5000 - 19999 | 52,8969 Ft |
| 20000 + | 47,6088 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Távtartó hossza | 1 in |
|---|---|
| Távtartó hossza | 25.4 mm |
| Belső átmérő | 0.197 in |
| Belső átmérő | 5.0 mm |
| Kompatibilis menetméretek (mind) | #6 |
| Csavarátmérő | 3.3 mm |
| Csavarátmérő | 0.13 in |
| Szín | Natúr |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Külső átmérő | 0.311 in |
| Külső átmérő | 7.9 mm |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz