Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az érintkezőszigetelők védelmet nyújtanak a kábelek végén található érintkezési pontokon a rövidzárlat megakadályozására. Nem vezetőképes műanyagból készült.
Sorozat szám: SR2807
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Stílus | Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,5679 Ft - 62,5679 Ft | 2200 Raktáron |
|
|
|
||
| 102,792 Ft - 102,792 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 103,6956 Ft - 103,6956 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.339 in
34.0 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
| 38,3758 Ft - 38,3758 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
| 38,3758 Ft - 38,3758 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.091 - 0.142 in
2.3 - 3.6 mm
|
||
| 15,7036 Ft - 47,6163 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.484 in
12.3 mm
|
Standard
|
|
||
| 18,1953 Ft - 53,8543 Ft | 550 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
Standard
|
|
||
| 12,2534 Ft - 36,9078 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.768 in
19.5 mm
|
Standard
|
|
||
| 18,7155 Ft - 56,6615 Ft | 4000 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
Post Fit
|
|
||
| 103,6956 Ft - 103,6956 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.299 in
33.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 88,6082 Ft - 88,6082 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 88,6082 Ft - 88,6082 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
| 38,3758 Ft - 38,3758 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.114 - 0.189 in
2.9 - 4.8 mm
|
||
| 17,675 Ft - 53,6464 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
Standard
|
|
||
| 22,0151 Ft - 66,5382 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.295 in
32.9 mm
|
Standard
|
|
||
| 19,4823 Ft - 58,8447 Ft | 25248 Raktáron |
0.728 in
18.5 mm
|
Post Fit
|
|
||
| 16,5797 Ft - 50,1115 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
Standard
|
|
||
| 17,675 Ft - 53,6464 Ft | 17465 Raktáron |
1.039 in
26.4 mm
|
Standard
|
|
||
| 77,5321 Ft - 77,5321 Ft | 1000 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 77,5321 Ft - 77,5321 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.067 - 0.114 in
1.7 - 2.9 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz