Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az érintkezőszigetelők védelmet nyújtanak a kábelek végén található érintkezési pontokon a rövidzárlat megakadályozására. Nem vezetőképes műanyagból készült.
Sorozat szám: SR2807
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Stílus | Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105,3618 Ft - 105,3618 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 64,1321 Ft - 64,1321 Ft | 2200 Raktáron |
|
|
|
||
| 106,288 Ft - 106,288 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.339 in
34.0 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
| 22,5655 Ft - 68,2017 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.295 in
32.9 mm
|
Élvédő
|
|
||
| 90,8234 Ft - 90,8234 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
| 39,3352 Ft - 39,3352 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.114 - 0.189 in
2.9 - 4.8 mm
|
||
| 18,1169 Ft - 54,9876 Ft | 43 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
Élvédő
|
|
||
| 90,8234 Ft - 90,8234 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 39,3352 Ft - 39,3352 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.091 - 0.142 in
2.3 - 3.6 mm
|
||
| 16,9942 Ft - 51,3643 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
Élvédő
|
|
||
| 18,1169 Ft - 54,9876 Ft | 17465 Raktáron |
1.039 in
26.4 mm
|
Élvédő
|
|
||
| 19,1834 Ft - 58,078 Ft | 4000 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
Post Fit
|
|
||
| 79,4704 Ft - 79,4704 Ft | 1000 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 39,3352 Ft - 39,3352 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
| 16,0962 Ft - 48,8067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.484 in
12.3 mm
|
Élvédő
|
|
||
| 18,6502 Ft - 55,2007 Ft | 20550 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
Élvédő
|
|
||
| 12,5597 Ft - 37,8305 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.768 in
19.5 mm
|
Élvédő
|
|
||
| 106,288 Ft - 106,288 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.299 in
33.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 79,4704 Ft - 79,4704 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.067 - 0.114 in
1.7 - 2.9 mm
|
||
| 39,3352 Ft - 39,3352 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz