20267575
20267575
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 98.017,0435 Ft |
| 5 - 9 | 93.116,1913 Ft |
| 10 - 19 | 88.215,3391 Ft |
| 20 + | 83.314,487 Ft |
| For vice size | 6" |
|---|---|
| Típus | Csatlakozó pofakészlet |
| Vice jaw | 2 Off |
| Súly g | 3470 |
| d1 | 98.55 |
| h1 | 47.75 |
| h2 | 23.87 |
| l1 | 200 |
| w1 | 25.4 |
| Anyag | Acél |
| Használja ezzel: | Versagrip Clamps |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz