20267568
20267568
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 90.688,7739 Ft |
5 - 9 | 86.156,0609 Ft |
10 - 19 | 81.619,513 Ft |
20 + | 77.086,80 Ft |
For vice size | 4"/6" |
---|---|
Típus | Csatlakozó pofakészlet |
Vice jaw | 2 Off |
Súly g | 2460 |
d1 | 98.55 |
h1 | 47.75 |
h2 | 23.87 |
h3 | 17.47 |
l1 | 150 |
w1 | 25.4 |
Anyag | Acél |
Használja ezzel: | Versagrip Clamps |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz