20267483
20267483
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 104.758,5913 Ft |
| 5 - 9 | 99.520,2783 Ft |
| 10 - 19 | 94.281,9652 Ft |
| 20 + | 89.043,652 Ft |
| For vice size | 6" |
|---|---|
| Típus | Csatlakozó pofakészlet |
| Vice jaw | 2 Off |
| Vice jaw Stop | 1 pc 12035.W0220 |
| Súly g | 3220.0 |
| h1 | 43.9 |
| h3 | 23.9 |
| l1 | 200.0 |
| l3 | 98.6 |
| w1 | 25.4 |
| Anyag | Acél |
| Használja ezzel: | Talongrip Clamps |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz