20267476
20267476
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 93.729,7565 Ft |
| 5 - 9 | 89.043,6522 Ft |
| 10 - 19 | 84.357,5478 Ft |
| 20 + | 79.671,443 Ft |
| For vice size | 4"/6" |
|---|---|
| Típus | Csatlakozó pofakészlet |
| Vice jaw | 2 Off |
| Vice jaw Stop | 1 pc 12035.W0220 |
| Súly g | 2290.0 |
| h1 | 43.9 |
| h2 | 23.9 |
| h3 | 17.5 |
| l1 | 150.0 |
| l2 | 98.6 |
| l3 | 63.5 |
| w1 | 25.4 |
| Anyag | Acél |
| Használja ezzel: | Talongrip Clamps |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz