20265403
20265403
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 137.841,2609 Ft |
| 5 - 9 | 130.950,1565 Ft |
| 10 - 19 | 124.059,0522 Ft |
| 20 + | 117.164,113 Ft |
| For vice size | 6"/8" |
|---|---|
| Típus | Csatlakozó pofakészlet |
| Vice jaw | 2 Off |
| Vice jaw Stop | 1 pc 12035.W0230 |
| Súly g | 5570.0 |
| h1 | 62.2 |
| h2 | 30.9 |
| h3 | 23.9 |
| l1 | 200.0 |
| l2 | 120.7 |
| l3 | 98.3 |
| w1 | 31.8 |
| Anyag | Acél |
| Használja ezzel: | Talongrip Clamps |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz