Menü Keresés

Csapszegcsavar kupak LDPE - PIR Sárga

Made from hard LDPE that securly push fits on to clamp studs used in scaffolding applications. Helps protect studs from damage and decay, and acts as a health and safety measure for site workers. Easy to fit and long lasting use.
Essentra cikkszám:

10120576

Gyártói cikkszám:

11012

28000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 17,1345 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

8.567 Ft

500 x 17,1345 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 13.0 mm
H 28.0 mm
Szín Sárga
Anyag LDPE - PIR
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot