Menü Keresés

Csapos-befogófejes bútorlábak T1 55.0 mm 63.0 mm Poliamid

Gripneck Foot made from Black Polyamide (PA) with a Galvanised Steel stem. The stem provides quick and easy fitting. Smooth base for easy movement.
Essentra cikkszám:

10302637

Gyártói cikkszám:

551066

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 630,1405 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

63.014 Ft

100 x 630,1405 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus 1
Terhelési kapacitás 55.0 kg
Csavarfurat-átmérő 11.0 mm
Szár hossza 22.0 mm
Talp magassága 63.0 mm
Talpátmérő 55.0 mm
Szín Fekete
Talp teljes anyaga Poliamid
Tüske anyaga Galvanised Steel
Vámtarifaszám 9403991090
Teljes anyag Poliamid;Acél
Talp anyaga Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot