Menü Keresés

Csapos-befogófejes bútorlábak T2 54.0 mm 58.0 mm Poliamid

Gripneck Foot made from Black Polyamide (PA) with a Galvanised Steel stem. The stem provides quick and easy fitting. Smooth base for easy movement.
Essentra cikkszám:

10302590

Gyártói cikkszám:

551062

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 + 369,189 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

73.838 Ft

200 x 369,189 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus 2
Terhelési kapacitás 50.0 kg
Csavarfurat-átmérő 11.0 mm
Szár hossza 22.0 mm
Talp magassága 58.0 mm
Talpátmérő 54.0 mm
Szín Fekete
Talp teljes anyaga Poliamid
Tüske anyaga Galvanised Steel
Vámtarifaszám 9403991090
Teljes anyag Poliamid;Acél
Talp anyaga Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot