Menü Keresés

Conical Springs

Raktáron

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Anyag: Rozsdamentes acél Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
100 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Terhelés szilárd magasságnál Minimális külső átmérő Rugósebesség Terhelés 50% terhelésnél Teljes hossz Drótátmérő Maximális külső átmérő Megveszem
819,0513 Ft - 1.090,1573 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.1 mm
38.21 N
1.6 mm
24.8 mm
819,0513 Ft - 1.090,1573 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
66.05 N
1.7 mm
23.9 mm
796,9094 Ft - 1.060,6865 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
66.05 N
1.7 mm
21.6 mm
811,1758 Ft - 1.079,6751 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.1 mm
17.26 N
1.2 mm
24.8 mm
819,0513 Ft - 1.090,1573 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.1 mm
32.92 N
1.5 mm
24.8 mm
819,0513 Ft - 1.090,1573 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.1 mm
45.68 N
1.7 mm
24.8 mm
819,0513 Ft - 1.090,1573 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.1 mm
74.95 N
1.9 mm
24.8 mm
819,0513 Ft - 1.090,1573 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
50.89 N
1.7 mm
24.8 mm
796,9094 Ft - 1.060,6865 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
39.41 N
1.5 mm
21.6 mm
811,1758 Ft - 1.079,6751 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
30.60 N
1.4 mm
24.8 mm
819,0513 Ft - 1.090,1573 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.7 mm
15.83 N
1.2 mm
24.8 mm
819,0513 Ft - 1.090,1573 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.1 mm
27.09 N
1.4 mm
24.8 mm
819,0513 Ft - 1.090,1573 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.7 mm
37.67 N
1.5 mm
24.8 mm
819,0513 Ft - 1.090,1573 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
71.66 N
1.8 mm
24.8 mm
756,3662 Ft - 1.006,7234 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.9 mm
37.10 N
1.4 mm
18.3 mm
811,1758 Ft - 1.079,6751 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.7 mm
28.65 N
1.5 mm
24.8 mm
819,0513 Ft - 1.090,1573 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.0 mm
44.57 N
1.6 mm
24.4 mm
796,9094 Ft - 1.060,6865 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
12.01 N
1.1 mm
21.6 mm
796,9094 Ft - 1.060,6865 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
16.68 N
1.1 mm
21.6 mm
796,9094 Ft - 1.060,6865 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.9 mm
25.26 N
1.2 mm
21.6 mm
  • / 5
Kónuszos rugó 24.8 mm (OD) 19.1 mm (L) 4.01 Nmm

10442715

Ártartomány
1.090 Ft - 819 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Terhelés 50% terhelésnél
    38.21 N
  • Maximális külső átmérő
    24.8 mm
  • Minimális külső átmérő
    11.1 mm
  • Drótátmérő
    1.6 mm
  • Teljes anyag
    302 Rozsdamentes acél
Kónuszos rugó 23.9 mm (OD) 15.9 mm (L) 8.32 Nmm

10635063

Ártartomány
1.090 Ft - 819 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Terhelés 50% terhelésnél
    66.05 N
  • Maximális külső átmérő
    23.9 mm
  • Minimális külső átmérő
    12.0 mm
  • Drótátmérő
    1.7 mm
  • Teljes anyag
    302 Rozsdamentes acél
Kónuszos rugó 21.6 mm (OD) 12.7 mm (L) 10.41 Nmm

10442623

Ártartomány
1.060 Ft - 796 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Terhelés 50% terhelésnél
    66.05 N
  • Maximális külső átmérő
    21.6 mm
  • Minimális külső átmérő
    9.5 mm
  • Drótátmérő
    1.7 mm
  • Teljes anyag
    302 Rozsdamentes acél
Kónuszos rugó 24.8 mm (OD) 38.1 mm (L) 0.91 Nmm

10422502

Ártartomány
1.079 Ft - 811 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Terhelés 50% terhelésnél
    17.26 N
  • Maximális külső átmérő
    24.8 mm
  • Minimális külső átmérő
    11.1 mm
  • Drótátmérő
    1.2 mm
  • Teljes anyag
    302 Rozsdamentes acél
Kónuszos rugó 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 2.59 Nmm

10442692

Ártartomány
1.090 Ft - 819 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Terhelés 50% terhelésnél
    32.92 N
  • Maximális külső átmérő
    24.8 mm
  • Minimális külső átmérő
    11.1 mm
  • Drótátmérő
    1.5 mm
  • Teljes anyag
    302 Rozsdamentes acél
Kónuszos rugó 24.8 mm (OD) 15.9 mm (L) 5.75 Nmm

10442739

Ártartomány
1.090 Ft - 819 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Terhelés 50% terhelésnél
    45.68 N
  • Maximális külső átmérő
    24.8 mm
  • Minimális külső átmérő
    11.1 mm
  • Drótátmérő
    1.7 mm
  • Teljes anyag
    302 Rozsdamentes acél
Kónuszos rugó 24.8 mm (OD) 1.9 mm (L) 9.44 Nmm

10442760

Ártartomány
1.090 Ft - 819 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Terhelés 50% terhelésnél
    74.95 N
  • Maximális külső átmérő
    24.8 mm
  • Minimális külső átmérő
    11.1 mm
  • Drótátmérő
    1.9 mm
  • Teljes anyag
    302 Rozsdamentes acél
Kónuszos rugó 24.8 mm (OD) 19.1 mm (L) 5.34 Nmm

10442746

Ártartomány
1.090 Ft - 819 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Terhelés 50% terhelésnél
    50.89 N
  • Maximális külső átmérő
    24.8 mm
  • Minimális külső átmérő
    9.5 mm
  • Drótátmérő
    1.7 mm
  • Teljes anyag
    302 Rozsdamentes acél
Kónuszos rugó 21.6 mm (OD) 15.9 mm (L) 4.97 Nmm

10442586

Ártartomány
1.060 Ft - 796 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Terhelés 50% terhelésnél
    39.41 N
  • Maximális külső átmérő
    21.6 mm
  • Minimális külső átmérő
    9.5 mm
  • Drótátmérő
    1.5 mm
  • Teljes anyag
    302 Rozsdamentes acél
Kónuszos rugó 24.8 mm (OD) 38.1 mm (L) 1.61 Nmm

10442678

Ártartomány
1.079 Ft - 811 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Terhelés 50% terhelésnél
    30.60 N
  • Maximális külső átmérő
    24.8 mm
  • Minimális külső átmérő
    9.5 mm
  • Drótátmérő
    1.4 mm
  • Teljes anyag
    302 Rozsdamentes acél
Kónuszos rugó 24.8 mm (OD) 31.8 mm (L) 1.00 Nmm

10641941

Ártartomány
1.090 Ft - 819 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Terhelés 50% terhelésnél
    15.83 N
  • Maximális külső átmérő
    24.8 mm
  • Minimális külső átmérő
    12.7 mm
  • Drótátmérő
    1.2 mm
  • Teljes anyag
    302 Rozsdamentes acél
Kónuszos rugó 24.8 mm (OD) 31.8 mm (L) 1.71 Nmm

10442661

Ártartomány
1.090 Ft - 819 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Terhelés 50% terhelésnél
    27.09 N
  • Maximális külső átmérő
    24.8 mm
  • Minimális külső átmérő
    11.1 mm
  • Drótátmérő
    1.4 mm
  • Teljes anyag
    302 Rozsdamentes acél
Kónuszos rugó 24.8 mm (OD) 31.8 mm (L) 2.37 Nmm

10442708

Ártartomány
1.090 Ft - 819 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Terhelés 50% terhelésnél
    37.67 N
  • Maximális külső átmérő
    24.8 mm
  • Minimális külső átmérő
    8.7 mm
  • Drótátmérő
    1.5 mm
  • Teljes anyag
    302 Rozsdamentes acél
Kónuszos rugó 24.8 mm (OD) 1.8 mm (L) 7.53 Nmm

10442753

Ártartomány
1.090 Ft - 819 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Terhelés 50% terhelésnél
    71.66 N
  • Maximális külső átmérő
    24.8 mm
  • Minimális külső átmérő
    9.5 mm
  • Drótátmérő
    1.8 mm
  • Teljes anyag
    302 Rozsdamentes acél
Kónuszos rugó 18.3 mm (OD) 9.5 mm (L) 7.79 Nmm

10442432

Ártartomány
1.006 Ft - 756 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Terhelés 50% terhelésnél
    37.10 N
  • Maximális külső átmérő
    18.3 mm
  • Minimális külső átmérő
    7.9 mm
  • Drótátmérő
    1.4 mm
  • Teljes anyag
    302 Rozsdamentes acél
Kónuszos rugó 24.8 mm (OD) 19.1 mm (L) 3.01 Nmm

10442685

Ártartomány
1.079 Ft - 811 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Terhelés 50% terhelésnél
    28.65 N
  • Maximális külső átmérő
    24.8 mm
  • Minimális külső átmérő
    12.7 mm
  • Drótátmérő
    1.5 mm
  • Teljes anyag
    302 Rozsdamentes acél
Kónuszos rugó 24.4 mm (OD) 25.4 mm (L) 3.51 Nmm

10442722

Ártartomány
1.090 Ft - 819 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Terhelés 50% terhelésnél
    44.57 N
  • Maximális külső átmérő
    24.4 mm
  • Minimális külső átmérő
    9.0 mm
  • Drótátmérő
    1.6 mm
  • Teljes anyag
    302 Rozsdamentes acél
Kónuszos rugó 21.6 mm (OD) 31.8 mm (L) 0.76 Nmm

10442463

Ártartomány
1.060 Ft - 796 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Terhelés 50% terhelésnél
    12.01 N
  • Maximális külső átmérő
    21.6 mm
  • Minimális külső átmérő
    9.5 mm
  • Drótátmérő
    1.1 mm
  • Teljes anyag
    302 Rozsdamentes acél
Kónuszos rugó 21.6 mm (OD) 31.8 mm (L) 1.05 Nmm

10442500

Ártartomány
1.060 Ft - 796 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Terhelés 50% terhelésnél
    16.68 N
  • Maximális külső átmérő
    21.6 mm
  • Minimális külső átmérő
    9.5 mm
  • Drótátmérő
    1.1 mm
  • Teljes anyag
    302 Rozsdamentes acél
Kónuszos rugó 21.6 mm (OD) 31.8 mm (L) 1.59 Nmm

10442548

Ártartomány
1.060 Ft - 796 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Terhelés 50% terhelésnél
    25.26 N
  • Maximális külső átmérő
    21.6 mm
  • Minimális külső átmérő
    7.9 mm
  • Drótátmérő
    1.2 mm
  • Teljes anyag
    302 Rozsdamentes acél