Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.
Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.
Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Anyag: Rozsdamentes acél Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Terhelés szilárd magasságnál | Minimális külső átmérő | Rugósebesség | Terhelés 50% terhelésnél | Teljes hossz | Drótátmérő | Maximális külső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 635,3129 Ft - 845,6015 Ft | 100 Raktáron |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
11.12 N
11.12 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 726,077 Ft - 966,4085 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
6.81 N
6.81 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 748,7636 Ft - 996,6043 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
10.54 N
10.54 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 748,7636 Ft - 996,6043 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
15.48 N
15.48 N
|
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 696,6183 Ft - 927,1989 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
3.25 N
3.25 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 703,3815 Ft - 936,2008 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
5.25 N
5.25 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 764,0411 Ft - 1.016,9388 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
7.29 N
7.29 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 771,459 Ft - 1.026,8119 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
12.10 N
12.10 N
|
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 771,459 Ft - 1.026,8119 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
15.83 N
15.83 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 771,459 Ft - 1.026,8119 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
22.82 N
22.82 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 775,2753 Ft - 1.031,8915 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
9.07 N
9.07 N
|
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 782,8023 Ft - 1.041,9099 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
13.30 N
13.30 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 782,8023 Ft - 1.041,9099 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
14.72 N
14.72 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 782,8023 Ft - 1.041,9099 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
17.30 N
17.30 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 782,8023 Ft - 1.041,9099 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
25.49 N
25.49 N
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 816,8322 Ft - 1.087,2036 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
10.50 N
10.50 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 816,8322 Ft - 1.087,2036 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
13.34 N
13.34 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 816,8322 Ft - 1.087,2036 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
49.33 N
49.33 N
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 839,5276 Ft - 1.117,4113 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
14.63 N
14.63 N
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| 839,5276 Ft - 1.117,4113 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
24.02 N
24.02 N
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz