Menü Keresés

Compression Springs

Raktáron

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
341 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Rugósebesség Teljes hossz Teher a terhelési hosszon Drótátmérő Hozzávetőleges teljes magasság Külső átmérő Teljes anyag Megveszem
382,7167 Ft - 509,3959 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.91 Nmm
57.15 mm
26.69 N
1.1 mm
11.1 mm
15.2 mm
Szénacél
382,7167 Ft - 509,3959 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.53 Nmm
88.9 mm
26.69 N
1.1 mm
16.7 mm
15.2 mm
Szénacél
555,8656 Ft - 739,8571 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.75 Nmm
95.25 mm
145.41 N
2.1 mm
39.7 mm
15.2 mm
Szénacél
535,4618 Ft - 712,6997 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.71 Nmm
25.4 mm
127.75 N
2.1 mm
12.9 mm
18.3 mm
Szénacél
535,4618 Ft - 712,6997 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.80 Nmm
50.8 mm
127.75 N
2.1 mm
20.9 mm
18.3 mm
Szénacél
535,4618 Ft - 712,6997 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.75 Nmm
76.2 mm
127.75 N
2.1 mm
28.9 mm
18.3 mm
Szénacél
813,3126 Ft - 885,598 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
33.90 Nmm
22.35 mm
201.63 N
2.4 mm
13.6 mm
18.3 mm
Szénacél
813,3126 Ft - 885,598 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.97 Nmm
44.45 mm
201.63 N
2.4 mm
21.6 mm
18.3 mm
Szénacél
813,3126 Ft - 885,598 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.12 Nmm
69.85 mm
201.63 N
2.4 mm
30.9 mm
18.3 mm
Szénacél
455,5556 Ft - 606,3446 Ft 15 Raktáron
1.97 Nmm
6.35 mm
6.52 N
0.5 mm
2.4 mm
4.6 mm
302 Rozsdamentes acél
455,5556 Ft - 606,3446 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.98 Nmm
12.7 mm
6.52 N
0.5 mm
3.7 mm
4.6 mm
302 Rozsdamentes acél
555,8656 Ft - 739,8571 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.36 Nmm
6.35 mm
7.83 N
0.5 mm
2.4 mm
4.6 mm
Szénacél
381,2833 Ft - 507,4881 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.17 Nmm
12.7 mm
7.83 N
0.5 mm
3.7 mm
4.6 mm
Szénacél
381,2833 Ft - 507,4881 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.72 Nmm
19.1 mm
7.83 N
0.5 mm
5.3 mm
4.6 mm
Szénacél
330,025 Ft - 439,2633 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.42 Nmm
22.35 mm
5.69 N
0.5 mm
4.0 mm
6.1 mm
Szénacél
333,2291 Ft - 443,528 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.21 Nmm
44.45 mm
5.69 N
0.5 mm
6.7 mm
6.1 mm
Szénacél
335,4143 Ft - 446,4364 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.56 Nmm
12.7 mm
64.01 N
1.1 mm
8.7 mm
6.1 mm
Szénacél
338,6707 Ft - 450,7708 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.21 Nmm
19.1 mm
64.01 N
1.1 mm
12.7 mm
6.1 mm
Szénacél
377,6171 Ft - 502,6084 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.00 Nmm
7.87 mm
7.83 N
0.5 mm
2.6 mm
4.6 mm
Szénacél
381,2833 Ft - 507,4881 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.00 Nmm
14.22 mm
7.83 N
0.5 mm
4.1 mm
4.6 mm
Szénacél
  • / 18
Nyomórugó 15.2 mm 57.15 mm 0.91 Nmm

10438046

Ártartomány
509 Ft - 382 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    11.1 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    26.69 N
  • Terhelt hossz
    27.8 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 15.2 mm 88.9 mm 0.53 Nmm

10438084

Ártartomány
509 Ft - 382 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    16.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    26.69 N
  • Terhelt hossz
    38.1 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 15.2 mm 95.25 mm 4.75 Nmm

10438213

Ártartomány
739 Ft - 555 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    39.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    145.41 N
  • Terhelt hossz
    64.6 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 18.3 mm 25.4 mm 12.71 Nmm

10438251

Ártartomány
712 Ft - 535 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    12.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    127.75 N
  • Terhelt hossz
    15.3 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 18.3 mm 50.8 mm 5.80 Nmm

10438299

Ártartomány
712 Ft - 535 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    20.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    127.75 N
  • Terhelt hossz
    28.8 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 18.3 mm 76.2 mm 3.75 Nmm

10438336

Ártartomány
712 Ft - 535 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    28.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    127.75 N
  • Terhelt hossz
    42.2 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 18.3 mm 22.35 mm 33.90 Nmm

10438367

Ártartomány
885 Ft - 813 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    13.6 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    201.63 N
  • Terhelt hossz
    16.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 18.3 mm 44.45 mm 14.97 Nmm

10438398

Ártartomány
885 Ft - 813 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    21.6 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    201.63 N
  • Terhelt hossz
    31.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 18.3 mm 69.85 mm 9.12 Nmm

10438435

Ártartomány
885 Ft - 813 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    30.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    201.63 N
  • Terhelt hossz
    47.7 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 4.6 mm 6.35 mm 1.97 Nmm

10234266

Ártartomány
606 Ft - 455 Ft

Készletszintek
15 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    2.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    6.52 N
  • Terhelt hossz
    3.1 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    4.6 mm
Nyomórugó 4.6 mm 12.7 mm 0.98 Nmm

10438473

Ártartomány
606 Ft - 455 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    3.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    6.52 N
  • Terhelt hossz
    6.1 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    4.6 mm
Nyomórugó 4.6 mm 6.35 mm 2.36 Nmm

10419748

Ártartomány
739 Ft - 555 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    2.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    7.83 N
  • Terhelt hossz
    3.1 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    121 °C
  • Külső átmérő
    4.6 mm
Nyomórugó 4.6 mm 12.7 mm 1.17 Nmm

10437438

Ártartomány
507 Ft - 381 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    3.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    7.83 N
  • Terhelt hossz
    6.1 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    4.6 mm
Nyomórugó 4.6 mm 19.1 mm 0.72 Nmm

10422151

Ártartomány
507 Ft - 381 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    5.3 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    7.83 N
  • Terhelt hossz
    8.2 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    4.6 mm
Nyomórugó 6.1 mm 22.35 mm 0.42 Nmm

10437506

Ártartomány
439 Ft - 330 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    4.0 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    5.69 N
  • Terhelt hossz
    8.8 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 6.1 mm 44.45 mm 0.21 Nmm

10437520

Ártartomány
443 Ft - 333 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    6.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    5.69 N
  • Terhelt hossz
    17.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 6.1 mm 12.7 mm 18.56 Nmm

10437544

Ártartomány
446 Ft - 335 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    8.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    64.01 N
  • Terhelt hossz
    9.3 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 6.1 mm 19.1 mm 11.21 Nmm

10437551

Ártartomány
450 Ft - 338 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    12.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    64.01 N
  • Terhelt hossz
    13.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 4.6 mm 7.87 mm 2.00 Nmm

10437421

Ártartomány
502 Ft - 377 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    2.6 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    7.83 N
  • Terhelt hossz
    4.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    4.6 mm
Nyomórugó 4.6 mm 14.22 mm 1.00 Nmm

10234051

Ártartomány
507 Ft - 381 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    4.1 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    7.83 N
  • Terhelt hossz
    6.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    4.6 mm