Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Rugósebesség | Teljes hossz | Teher a terhelési hosszon | Drótátmérő | Hozzávetőleges teljes magasság | Külső átmérő | Teljes anyag | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382,7167 Ft - 509,3959 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.91 Nmm
0.91 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 382,7167 Ft - 509,3959 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.53 Nmm
0.53 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 555,8656 Ft - 739,8571 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.75 Nmm
4.75 Nmm
|
3.75 in
95.25 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 535,4618 Ft - 712,6997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.71 Nmm
12.71 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szénacél
|
||
| 535,4618 Ft - 712,6997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.80 Nmm
5.80 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szénacél
|
||
| 535,4618 Ft - 712,6997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.75 Nmm
3.75 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szénacél
|
||
| 813,3126 Ft - 885,598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
33.90 Nmm
33.90 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szénacél
|
||
| 813,3126 Ft - 885,598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.97 Nmm
14.97 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szénacél
|
||
| 813,3126 Ft - 885,598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.12 Nmm
9.12 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szénacél
|
||
| 455,5556 Ft - 606,3446 Ft | 15 Raktáron |
1.97 Nmm
1.97 Nmm
|
0.25 in
6.35 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 455,5556 Ft - 606,3446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.98 Nmm
0.98 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 555,8656 Ft - 739,8571 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.36 Nmm
2.36 Nmm
|
0.25 in
6.35 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Szénacél
|
||
| 381,2833 Ft - 507,4881 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Szénacél
|
||
| 381,2833 Ft - 507,4881 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.72 Nmm
0.72 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Szénacél
|
||
| 330,025 Ft - 439,2633 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.42 Nmm
0.42 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 333,2291 Ft - 443,528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.21 Nmm
0.21 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 335,4143 Ft - 446,4364 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.56 Nmm
18.56 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 338,6707 Ft - 450,7708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.21 Nmm
11.21 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 377,6171 Ft - 502,6084 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.00 Nmm
2.00 Nmm
|
0.31 in
7.87 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Szénacél
|
||
| 381,2833 Ft - 507,4881 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.00 Nmm
1.00 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Szénacél
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz