Menü Keresés

Nyomórugó 12.2 mm 50.8 mm 4.07 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 50.8 mm long, with a 12.19 mm outside diameter and 4.07 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Essentra cikkszám:

10437254

Gyártói cikkszám:

1217313

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 605,1182 Ft
150 - 299 550,1074 Ft
300 - 2999 500,0977 Ft
3000 + 454,6342 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

18.154 Ft

30 x 605,1182 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hozzávetőleges teljes magasság 22.7 mm
Teher a terhelési hosszon 85.22 N
Terhelt hossz 29.9 mm
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 230 °C
Külső átmérő 12.2 mm
Teljes hossz 50.8 mm
Rugósebesség 4.07 Nmm
Drótátmérő 1.6 mm
Teljes anyag 302 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot