Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10438695
1217248
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 30 - 149 | 542,2298 Ft |
| 150 - 299 | 492,9362 Ft |
| 300 - 2999 | 448,1238 Ft |
| 3000 + | 407,3853 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hozzávetőleges teljes magasság | 21.5 mm |
|---|---|
| Hozzávetőleges teljes magasság | 0.846 in |
| Teher a terhelési hosszon | 53.32 N |
| Teher a terhelési hosszon | 53.32 N |
| Terhelt hossz | 0.957 in |
| Terhelt hossz | 24.3 mm |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Külső átmérő | 0.24 in |
| Külső átmérő | 6.1 mm |
| Teljes hossz | 35.05 mm |
| Teljes hossz | 1.38 in |
| Rugósebesség | 4.96 Nmm |
| Rugósebesség | 4.96 Nmm |
| Drótátmérő | 1.1 mm |
| Drótátmérő | 0.043 in |
| Teljes anyag | 302 Rozsdamentes acél |