10438602
1217233
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 30 - 149 | 522,4441 Ft |
| 150 - 299 | 474,9492 Ft |
| 300 - 2999 | 431,772 Ft |
| 3000 + | 392,52 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hozzávetőleges teljes magasság | 6.7 mm |
|---|---|
| Hozzávetőleges teljes magasság | 0.264 in |
| Teher a terhelési hosszon | 4.74 N |
| Teher a terhelési hosszon | 4.74 N |
| Terhelt hossz | 0.685 in |
| Terhelt hossz | 17.4 mm |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Külső átmérő | 0.24 in |
| Külső átmérő | 6.1 mm |
| Teljes hossz | 1.75 in |
| Teljes hossz | 44.45 mm |
| Rugósebesség | 0.17 Nmm |
| Rugósebesség | 0.17 Nmm |
| Drótátmérő | 0.5 mm |
| Drótátmérő | 0.02 in |
| Teljes anyag | 302 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz