Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10437858
1217126
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 30 - 149 | 490,3645 Ft |
| 150 - 299 | 445,7859 Ft |
| 300 - 2999 | 405,2599 Ft |
| 3000 + | 368,4181 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hozzávetőleges teljes magasság | 0.358 in |
|---|---|
| Hozzávetőleges teljes magasság | 9.1 mm |
| Teher a terhelési hosszon | 34.70 N |
| Teher a terhelési hosszon | 34.70 N |
| Terhelt hossz | 0.579 in |
| Terhelt hossz | 14.7 mm |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 120 °C |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 248 °F |
| Külső átmérő | 12.2 mm |
| Külső átmérő | 0.48 in |
| Teljes hossz | 1.5 in |
| Teljes hossz | 38.1 mm |
| Rugósebesség | 1.49 Nmm |
| Rugósebesség | 1.49 Nmm |
| Drótátmérő | 0.043 in |
| Drótátmérő | 1.1 mm |
| Teljes anyag | Szénacél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz