10437810
1217116
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 30 - 149 | 478,941 Ft |
| 150 - 299 | 435,4009 Ft |
| 300 - 2999 | 395,819 Ft |
| 3000 + | 359,8354 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hozzávetőleges teljes magasság | 0.689 in |
|---|---|
| Hozzávetőleges teljes magasság | 17.5 mm |
| Teher a terhelési hosszon | 63.03 N |
| Teher a terhelési hosszon | 63.03 N |
| Terhelt hossz | 24.9 mm |
| Terhelt hossz | 0.98 in |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 120 °C |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 248 °F |
| Külső átmérő | 10.7 mm |
| Külső átmérő | 0.421 in |
| Teljes hossz | 1.75 in |
| Teljes hossz | 44.45 mm |
| Rugósebesség | 3.22 Nmm |
| Rugósebesség | 3.22 Nmm |
| Drótátmérő | 0.051 in |
| Drótátmérő | 1.3 mm |
| Teljes anyag | Szénacél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz