Menü Keresés

Nyomórugó 6.1 mm 31.75 mm 6.57 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 31.75 mm | 1.25 in long, with a 6.1 mm | 0.24 in outside diameter and 6.57 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Essentra cikkszám:

10437605

Gyártói cikkszám:

1217076

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 450,7708 Ft
150 - 299 409,7916 Ft
300 - 2999 372,5378 Ft
3000 + 338,6707 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

13.523 Ft

30 x 450,7708 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hozzávetőleges teljes magasság 19.8 mm
Teher a terhelési hosszon 64.01 N
Terhelt hossz 22.1 mm
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Külső átmérő 6.1 mm
Teljes hossz 31.75 mm
Rugósebesség 6.57 Nmm
Drótátmérő 1.1 mm
Teljes anyag Szénacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot