Menü Keresés

Nyomórugó 4.6 mm 31.75 mm 0.46 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 31.75 mm | 1.25 in long, with a 4.57 mm | 0.18 in outside diameter and 0.46 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Essentra cikkszám:

10234075

Gyártói cikkszám:

1217044

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 507,4881 Ft
150 - 299 461,3528 Ft
300 - 2999 419,4116 Ft
3000 + 381,2833 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

15.225 Ft

30 x 507,4881 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hozzávetőleges teljes magasság 7.7 mm
Teher a terhelési hosszon 7.83 N
Terhelt hossz 14.6 mm
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Külső átmérő 4.6 mm
Teljes hossz 31.75 mm
Rugósebesség 0.46 Nmm
Drótátmérő 0.5 mm
Teljes anyag Szénacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot