10234044
1217036
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 30 - 149 | 495,1103 Ft |
| 150 - 299 | 450,1003 Ft |
| 300 - 2999 | 409,1821 Ft |
| 3000 + | 371,9837 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hozzávetőleges teljes magasság | 3.3 mm |
|---|---|
| Hozzávetőleges teljes magasság | 0.13 in |
| Teher a terhelési hosszon | 7.83 N |
| Teher a terhelési hosszon | 7.83 N |
| Terhelt hossz | 5.5 mm |
| Terhelt hossz | 0.217 in |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 248 °F |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 120 °C |
| Külső átmérő | 4.6 mm |
| Külső átmérő | 0.181 in |
| Teljes hossz | 11.18 mm |
| Teljes hossz | 0.44 in |
| Rugósebesség | 1.37 Nmm |
| Rugósebesség | 1.37 Nmm |
| Drótátmérő | 0.02 in |
| Drótátmérő | 0.5 mm |
| Teljes anyag | Szénacél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz