Menü Keresés

Kapcsolókengyel tüske 10.0 8.0 25.0 303 Rozsdamentes acél

A lapos fejű, hengeres kengyelcsapszeg arra szolgál, hogy átférjen a tengelycsuklóban lévő furatokon. Olyan kapcsolatot hoz létre, amely lehetővé teszi a szögletes mozgást és a beállítást. Ezüst horganyzott és kivételes szilárdságot és tartósságot biztosít. Ø10 átmérőjű furattal rendelkezik.
Essentra cikkszám:

20194819

Gyártói cikkszám:

20194819

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 499 1.910,60 Ft
500 - 999 1.435,00 Ft
1000 + 1.242,30 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.911 Ft

1 x 1.910,60 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. h11 10.0
d2 8.0
d3 14.0
l1 25.0
l2 20.5
l4 1.05
l5 1.0
r1 0.5
Súly g 17.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot