Menü Keresés

Kapcsolókengyel tüske 8.0 6.0 20.0 303 Rozsdamentes acél

A lapos fejű, hengeres kengyelcsapszeg arra szolgál, hogy átférjen a tengelycsuklóban lévő furatokon. Olyan kapcsolatot hoz létre, amely lehetővé teszi a szögletes mozgást és a beállítást. Ezüst horganyzott és kivételes szilárdságot és tartósságot biztosít. Ø8 átmérőjű furattal rendelkezik.
Essentra cikkszám:

20194802

Gyártói cikkszám:

20194802

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 499 1.619,50 Ft
500 - 999 1.213,60 Ft
1000 + 1.053,70 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.620 Ft

1 x 1.619,50 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. h11 8.0
d2 6.0
d3 12.0
l1 20.0
l2 16.5
l4 0.94
l5 1.0
r1 0.5
Súly g 9.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot