Menü Keresés

Kapcsolókengyel tüske 6.0 5.0 15.5 303 Rozsdamentes acél

A lapos fejű, hengeres kengyelcsapszeg arra szolgál, hogy átférjen a tengelycsuklóban lévő furatokon. Olyan kapcsolatot hoz létre, amely lehetővé teszi a szögletes mozgást és a beállítást. Ezüst horganyzott és kivételes szilárdságot és tartósságot biztosít. Ø6 átmérőjű furattal rendelkezik.
Essentra cikkszám:

20194796

Gyártói cikkszám:

20194796

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 499 1.197,20 Ft
500 - 999 897,90 Ft
1000 + 779,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.197 Ft

1 x 1.197,20 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. h11 6.0
d2 5.0
d3 9.0
l1 15.5
l2 12.5
l4 0.74
l5 0.5
r1 0.5
Súly g 4.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot