Menü Keresés

Kapcsolókengyel tüske 16.0 12.0 38.5 Galvanizált Acél

A lapos fejű, hengeres kengyelcsapszeg arra szolgál, hogy átférjen a tengelycsuklóban lévő furatokon. Olyan kapcsolatot hoz létre, amely lehetővé teszi a szögletes mozgást és a beállítást. Ezüst horganyzott és kivételes szilárdságot és tartósságot biztosít. Ø16 átmérőjű furattal rendelkezik.
Essentra cikkszám:

20194741

Gyártói cikkszám:

20194741

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 499 1.045,50 Ft
500 - 999 783,10 Ft
1000 + 680,60 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.046 Ft

1 x 1.045,50 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. h11 16.0
d2 12.0
d3 20.0
l1 38.5
l2 32.5
l4 1.35
l5 1.5
r1 1.0
Súly g 67.0
Befejezés Galvanizált
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot