Menü Keresés

Kapcsolókengyel tüske 5.0 4.0 13.0 Galvanizált Acél

A lapos fejű, hengeres kengyelcsapszeg arra szolgál, hogy átférjen a tengelycsuklóban lévő furatokon. Olyan kapcsolatot hoz létre, amely lehetővé teszi a szögletes mozgást és a beállítást. Ezüst horganyzott és kivételes szilárdságot és tartósságot biztosít. Ø5 átmérőjű furattal rendelkezik.
Essentra cikkszám:

20194697

Gyártói cikkszám:

20194697

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 499 299,30 Ft
500 - 999 225,50 Ft
1000 + 192,70 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

299 Ft

1 x 299,30 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. h11 5.0
d2 4.0
d3 8.0
l1 13.0
l2 10.5
l4 0.74
l5 0.5
r1 0.5
Súly g 3.0
Befejezés Galvanizált
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot