Menü Keresés

Kapcsolókengyel tüske 10.0 9.6 20.5 303 Rozsdamentes acél

A rozsdamentes acél hengeres kengyelcsapszeg lapos fejjel rendelkezik, és arra szolgál, hogy átférjen a tengelycsuklóban lévő furatokon. Olyan kapcsolatot hoz létre, amely lehetővé teszi a szögletes mozgást és a beállítást. Tartós, ellenáll a nagy terhelésnek és korrózióálló. Ø10x20,5 átmérőjű furattal rendelkezik.
Essentra cikkszám:

20192532

Gyártói cikkszám:

20192532

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 499 1.512,90 Ft
500 - 999 1.135,70 Ft
1000 + 984,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.513 Ft

1 x 1.512,90 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. h11 10.0
d2 9.6
d3 20.5
l1 20.5
l2 25.0
l4 1.0
Súly g 15.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot