Menü Keresés

Kapcsolókengyel tüske 8.0 7.6 16.5 303 Rozsdamentes acél

A rozsdamentes acél hengeres kengyelcsapszeg lapos fejjel rendelkezik, és arra szolgál, hogy átférjen a tengelycsuklóban lévő furatokon. Olyan kapcsolatot hoz létre, amely lehetővé teszi a szögletes mozgást és a beállítást. Tartós, ellenáll a nagy terhelésnek és korrózióálló. Ø8x16,5 átmérőjű furattal rendelkezik.
Essentra cikkszám:

20192525

Gyártói cikkszám:

20192525

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 499 1.287,40 Ft
500 - 999 967,60 Ft
1000 + 836,40 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.287 Ft

1 x 1.287,40 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. h11 8.0
d2 7.6
d3 16.5
l1 16.5
l2 20.0
l4 1.0
Súly g 8.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot